(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【商品仕様】・材質…本体:耐衝撃性コポリマー・ストラップ付・サイズ…127×1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    127
  • 奥行 (mm):
    104
  • 高さ (mm):
    34
  • 材質:
    本体:耐衝撃性コポリマー
  • 商品名:
    FB-20
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508K-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508K-13

1個

720( 792円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:耐衝撃性コポリマー
・ストラップ付
・サイズ…127×104×34(H)mm
・JAN:4518340165946

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120x104x34mm 小物箱(オレンジ)の型番EA508K-13のページです。
型番EA508K-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

    95x65x27mm  小物ケース(黄・緑/2個)

    95x65x27mm 小物ケース(黄・緑/2個)

      167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

      167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

        60/120mm 小物ケース

        60/120mm 小物ケース

          187x107x44mm パーツケース

          187x107x44mm パーツケース

            167×126×62mm パーツケース

            167×126×62mm パーツケース

              468x344x105mm アタッシュケース

              468x344x105mm アタッシュケース

                42/72/200mm 小物ケース

                42/72/200mm 小物ケース

                  32/67mm 小物ケース

                  32/67mm 小物ケース

                    パーツケース 360×205×54mm EA508D

                    パーツケース 360×205×54mm EA508D

                      62・63mm パーツケーストレー

                      62・63mm パーツケーストレー

                        210x110x38mm パーツケース

                        210x110x38mm パーツケース

                          φ110x32mm 小物ケース

                          φ110x32mm 小物ケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 720円 930円 405円 255円 310円 304円 2,460円 180円 120円 4,970円 100円 325円 305円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 ポケット ポケット
                            間口 (mm) 127 95 167 - 187 167 468 - - 360 - 210 110
                            奥行 (mm) 104 65 126 - 107 126 344 - - 205 - 110 110
                            高さ (mm) 34 27 62 - 44 62 105 - - 54 - 38 32
                            材質 本体:耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、止具:耐衝撃性コポリマー 高耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン ケース:スチール、トレー:プラスチック 耐衝撃性ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コーポリマー

                            120x104x34mm 小物箱(オレンジ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました