(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

107x 93x35mm 小物箱(ネイビー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

107x 93x35mm 小物箱(ネイビー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

【商品仕様】・サイズ…107×93×35(H)mm・防滴構造・カラー…ネイビー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    107
  • 奥行 (mm):
    93
  • 高さ (mm):
    35
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 内寸:
    97×77×30(H)mm
  • カラー:
    ネイビー
  • 仕様:
    防水あきおくん
  • 商品名:
    FB-470 防水あきおくん
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508K-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508K-10

1個

930( 1,023円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…107×93×35(H)mm
・防滴構造
・カラー…ネイビー
・材質…ABS樹脂
・JAN:4518340165878

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

107x 93x35mm 小物箱(ネイビー)の型番EA508K-10のページです。
型番EA508K-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

107x 93x35mm 小物箱(ネイビー)

107x 93x35mm 小物箱(ネイビー)

    115x73x18mm 小物箱

    115x73x18mm 小物箱

      92×65×22mm 小物ケース

      92×65×22mm 小物ケース

        アタッシュケース

        アタッシュケース

          92x65x22mm 小物箱(10個)

          92x65x22mm 小物箱(10個)

            180x 98x30mm パーツケース

            180x 98x30mm パーツケース

              95x65x27mm  小物ケース(黄・緑/2個)

              95x65x27mm 小物ケース(黄・緑/2個)

                パーツトレー ポリスチレン

                パーツトレー ポリスチレン

                  87x115x26mm 小物ケース

                  87x115x26mm 小物ケース

                    32/67mm 小物ケース

                    32/67mm 小物ケース

                      167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

                      167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

                        120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

                        120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

                          468x344x105mm アタッシュケース

                          468x344x105mm アタッシュケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 930円 614円 110円 950円 977円 196円 930円 220円 130円 120円 405円 720円 2,460円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 107 115 92 - 92 180 95 - 87 - 167 127 468
                            奥行 (mm) 93 73 65 - 65 98 65 - 115 - 126 104 344
                            高さ (mm) 35 18 22 - 22 30 27 - 26 - 62 34 105
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂、ポリカーボネート ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー ポリスチレン ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 本体:耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー

                            107x 93x35mm 小物箱(ネイビー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました