(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

95x65x27mm  小物ケース(黄・緑/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

95x65x27mm 小物ケース(黄・緑/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
930円
税込価格
1,023円

【仕様】・材質:耐衝撃性コポリマー・外寸:95×65×27(H)mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    95
  • 奥行 (mm):
    65
  • 高さ (mm):
    27
  • 材質:
    耐衝撃性コポリマー
  • 入数:
    2個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1パック

2個入り

930( 1,023円 )

1日目

一部当日出荷可能

グリーン

1パック

2個入り

930( 1,023円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:耐衝撃性コポリマー
・外寸:95×65×27(H)mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

95x65x27mm  小物ケース(黄・緑/2個)

95x65x27mm 小物ケース(黄・緑/2個)

    62・63mm パーツケーストレー

    62・63mm パーツケーストレー

      120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

      120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

        234x168mm パーツケース

        234x168mm パーツケース

          パーツケース 360×205×54mm EA508D

          パーツケース 360×205×54mm EA508D

            パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

            パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

              366x266x78mm アタッシュ型ケース

              366x266x78mm アタッシュ型ケース

                167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

                167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

                  42/72/200mm 小物ケース

                  42/72/200mm 小物ケース

                    114x75x30mm 小物ケース

                    114x75x30mm 小物ケース

                      145x 98x49mm パーツケース

                      145x 98x49mm パーツケース

                        60/120mm 小物ケース

                        60/120mm 小物ケース

                          100x72x21mm 小物ケース

                          100x72x21mm 小物ケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 930円 100円 720円 644円 4,970円 4,970円 1,488円 405円 180円 420円 314円 255円 170円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 95 - 127 234 360 360 366 167 - 114 145 - 100
                            奥行 (mm) 65 - 104 168 205 205 270 126 - 75 98 - 72
                            高さ (mm) 27 - 34 - 54 54 78 62 - 30 49 - 21
                            材質 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性ポリプロピレン 本体:耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ケース:スチール、トレー:プラスチック ケース:スチール、トレー:プラスチック 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー

                            95x65x27mm 小物ケース(黄・緑/2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました