(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,970円
税込単価
5,467円

【商品仕様】・サイズ…360×205×54(H)mm・材質…ケース:スチール、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    360
  • 奥行 (mm):
    205
  • 高さ (mm):
    54
  • 材質:
    ケース:スチール、トレー:プラスチック
  • 内寸:
    本体:358×204×53(H)mm/プラボックス(オレンジ):92×65×49(H)mm/(ブルー):100×92×49(H)mm
  • 外寸:
    プラボックス(オレンジ):98×71mm/(ブルー):106×98mm
  • トレー:
    オレンジ、ブルー(各4個)
  • メーカー:
    リングスター
  • 型番:
    RSP-360C

型番

EA508EC-12 解除

Loading...

図面

EA508EC-12

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508EC-12

1個

4,970( 5,467円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…360×205×54(H)mm
・材質…ケース:スチール、トレー:プラスチック
・トレー…オレンジ、ブルー(各4個)
・替トレーはEA508E-2、-3
・JAN:4518340026117

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12の型番EA508EC-12のページです。
型番EA508EC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

    パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16

    パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16

      パーツケース 360×205×54mm EA508EC-20

      パーツケース 360×205×54mm EA508EC-20

        パーツケース 360×205×54mm EA508D

        パーツケース 360×205×54mm EA508D

          338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

          338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

            パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

            パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

              600 マルチストール

              600 マルチストール

                パーツケース ハンディーBOXタイプ

                パーツケース ハンディーBOXタイプ

                  307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                  307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                    360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

                    360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

                      234x168mm パーツケース

                      234x168mm パーツケース

                        トレー付きパーツケース(レッド24個)

                        トレー付きパーツケース(レッド24個)

                          トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

                          トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,970円 5,150円 5,680円 4,970円 3,190円 3,190円 3,650円 2,070円 9,540円 17,310円 644円 4,820円 4,410円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し ポケット 引出し 引出し ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 360 360 360 360 338 338 600 338 307 360 234 447 447
                            奥行 (mm) 205 205 205 205 261 261 - 261 150 250 168 293 293
                            高さ (mm) 54 54 54 54 57 57 - 57 420 440 - 85 85
                            材質 ケース:スチール、トレー:プラスチック ケース:スチール、トレー:プラスチック ケース:スチール、トレー:プラスチック ケース:スチール、トレー:プラスチック ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン 外側:スチール、引き出し:樹脂 外側:スチール、引き出し:樹脂 耐衝撃性コポリマー 本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂 本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂

                            パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました