(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ容器(底部傾斜・コック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ容器(底部傾斜・コック付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,200円 ~ 12,100円
税込価格
9,020円 ~ 13,310円

・容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。・内容物が入った...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    角型
  • 詳細1:
    ケミカルコック付
  • 材質:
    本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)、ボールコック:黄銅
  • 目盛間隔:
    2L
  • 口径:
    99mm
  • コックねじ:
    20A

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番容量サイズ
EA508AW-1010L318(W)×230(D)×370(H)mm
EA508AW-2020L318(W)×230(D)×535(H)mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(W×D×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
318(W)×230(D)×370(H)mm

1個

8,200( 9,020円 )

2日目

一部当日出荷可能

20
318(W)×230(D)×535(H)mm

1個

12,100( 13,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
・内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
・大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。
・黒色土台は取外しできます。
・界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ容器(底部傾斜・コック付)

ポリ容器(底部傾斜・コック付)

    純水貯蔵瓶 容量 20L

    純水貯蔵瓶 容量 20L

      扁平広口缶 10L・20L

      扁平広口缶 10L・20L

        純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

        純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

          メーカー エスコ ケニス 東京硝子器械 ケニス
          通常価格 8,200円 10,670円 3,118円 49,082円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   8日目  
          商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
          形状 角型 - 角型 丸型
          詳細1 ケミカルコック付 - - -
          材質 本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)、ボールコック:黄銅 - - -
          目盛間隔 2L - - -

          ポリ容器(底部傾斜・コック付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました