(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,390円 ~ 6,610円
税込価格
5,929円 ~ 7,271円

【特長】・液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます・液ダレ防止先端キャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    角型
  • 詳細1:
    ケミカルコック付
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 口径:
    99mm
  • コックパッキン:
    バイトン(フッ素ゴム)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン
  • 口径:99mm
型番容量
(L)
サイズ
(W×D×H)mm
EA508AV-11010310×160×330
EA508AV-12020360×200×410
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(W×D×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
310(W)×160(D)×330(H)mm

1個

5,390( 5,929円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
360(W)×200(D)×410(H)mm

1個

6,610( 7,271円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます
・液ダレ防止先端キャップ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

    10/20L ポリタンク(バルブコック付)

    10/20L ポリタンク(バルブコック付)

      PFA広口瓶(中栓付き)

      PFA広口瓶(中栓付き)

        ハンドル付きビーカー PFA 3L

        ハンドル付きビーカー PFA 3L

          BB型広口瓶

          BB型広口瓶

            ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

            ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

              ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

              ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

                メーカー エスコ エスコ サンプラテック 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                通常価格 5,390円 6,040円 8,337円 51,679円 4,835円 2,280円 14,050円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目~   6日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器
                形状 角型 角型 丸型 - 角型 角型 丸型
                詳細1 ケミカルコック付 ポリコック付(取外し不可) - - - - -
                材質 ポリエチレン ポリエチレン - - - - -
                口径 99mm 100mm - - - - -

                10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                加湿器の水補充用
                評価 5.0満足度:5.02023/01/12
                加湿器を設置していますが、水道が近くにありません。
                毎回遠い水道まで補充しに行くのですが、めんどくさいため購入しました。
                コック付きで補充が楽です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                薬品保管
                評価 5.0満足度:5.02018/10/25
                今回急いでいたため購入させてもらいました。
                価格は商社経由での購入とほとんど変わりません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました