(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
545円
税込単価
600円

【商品仕様】・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 容量(L):
    0.31
  • 高さ:
    99mm
  • 材質:
    本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
  • フタ内径:
    73mm
  • 胴径:
    83mm
  • 耐熱温度:
    80℃
  • 型番:
    2023
  • メーカー:
    瑞穂化成工業

型番

EA508AM-34 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508AM-34

1個

545( 600円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器の型番EA508AM-34のページです。
型番EA508AM-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

    φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

    φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

      φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

      φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

        パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】

        パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】

          メーカー エスコ エスコ エスコ コクゴ
          通常価格 545円 495円 3,783円 15,000円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目  
          商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 - - -
          形状 丸型 - - -
          容量(L) 0.31 - - -
          高さ 99mm 81mm - -
          材質 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) -

          φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました