(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

【商品仕様】・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 高さ:
    81mm
  • 材質:
    本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
  • 容量:
    250ml
  • フタ内径:
    73mm
  • 胴径:
    83mm

型番

EA508AM-33 解除

Loading...

製品仕様

型番高さ材質容量フタ内径
EA508AM-3381mm本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)250ml73mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508AM-33

1個

495( 545円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…250ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…81mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は1個入り
・JAN:4548745610987

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器の型番EA508AM-33のページです。
型番EA508AM-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

    φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

    φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

      φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

      φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 495円 545円 3,783円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        高さ 81mm 99mm -
        材質 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
        容量 250ml - -
        フタ内径 73mm 73mm -
        胴径 83mm 83mm -

        φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました