(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)【10個入り】

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,783円
税込単価
4,161円

・口径の広いポリプロピレン製の容器です。・フタは、ねじ式、中ブタ付・内部に突起...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    入数:10個
  • 詳細2:
    フタは、ねじ式、中ブタ付
  • 材質:
    本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)

型番

EA508AM-34B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ
容量
フタ内径
胴径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508AM-34B

99mm
310ml
73mm
83mm

1パック

10個入り

3,783( 4,161円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は10個入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)の型番EA508AM-34Bのページです。
型番EA508AM-34Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)

    φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

    φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器

      φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

      φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 3,783円 545円 495円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        詳細1 入数:10個 - -
        詳細2 フタは、ねじ式、中ブタ付 - -
        材質 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)

        φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        試験塗料の分散状況の観察と保存熟成
        評価 5.0満足度:5.02017/05/31
        試験塗料の経時変化の観察と分散後の熟成に使用。
        内部に凹凸がないため取り出しが容易です。
        当然ですが、突起部分がないので洗浄も簡単です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました