(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)【10個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,741円
税込単価
4,115円

【特長】・ふたはねじ式・中ブタ付・入数は10本入りです

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    入数:10本
  • 詳細2:
    フタはねじ式
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細3:
    中ブタ付

型番

EA508AJ-7B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(W×D×H)(mm)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508AJ-7B

1000ml
φ100×188(H)mm
44mm

1パック

10個入り

3,741( 4,115円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたはねじ式
・中ブタ付
・入数は10本入りです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)の型番EA508AJ-7Bのページです。
型番EA508AJ-7Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)

20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)

    角型広口ポリ容器(10個)

    角型広口ポリ容器(10個)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 3,741円 1,400円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      詳細1 入数:10本 -
      詳細2 フタはねじ式 フタは、ねじ式
      材質 ポリエチレン ポリエチレン
      詳細3 中ブタ付 目盛付き

      20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました