(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,100円
税込単価
24,310円

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・容量…50L・フタ内径…235mm・胴径…3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 容量(L):
    50
  • 高さ:
    680mm
  • 材質:
    ポリエチレン
  • フタ内径:
    235mm
  • 胴径:
    365mm
  • 重量:
    約3963g
  • 型番:
    0096
  • メーカー:
    瑞穂化成工業

型番

EA508AJ-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508AJ-14

1個

22,100( 24,310円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・容量…50L
・フタ内径…235mm
・胴径…365mm
・高さ…680mm
・フタは、ねじ式
・パッキン付
・JAN:4548745607574

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器の型番EA508AJ-14のページです。
型番EA508AJ-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器

φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器

    平角缶 白 取っ手付 2L

    平角缶 白 取っ手付 2L

      メーカー エスコ コクゴ
      通常価格 22,100円 378円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 7日目  
      商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
      形状 丸型 角型
      容量(L) 50 2
      高さ 680mm -
      材質 ポリエチレン -

      φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました