(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,470円
税込単価
1,617円

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・容量…4L・サイズ…210(W)×120(D...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    4
  • 商品タイプ:
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 口内径:
    Φ31mm
  • サイズ:
    210(W)×120(D)×265(H)mm
  • メーカー:
    エーゼット
  • 型番:
    B040

型番

EA508AG-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508AG-4

1個

1,470( 1,617円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・容量…4L
・サイズ…210(W)×120(D)×265(H)mm
・口内径…直径31mm
・フタはねじ式
・JAN:4518340392397

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器の型番EA508AG-4のページです。
型番EA508AG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

    KOWA ジョウゴフィルター付

    KOWA ジョウゴフィルター付

      KOWA さげ缶ミニPP

      KOWA さげ缶ミニPP

        KOWA 保存容器1000cc

        KOWA 保存容器1000cc

          取手付 ポリ容器

          取手付 ポリ容器

            ポリ容器(ノズル付)

            ポリ容器(ノズル付)

              ヒシエス 軽油缶 グリーン

              ヒシエス 軽油缶 グリーン

                KOWA 保存容器500cc

                KOWA 保存容器500cc

                  扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                  扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                    KOWA 保存容器300cc

                    KOWA 保存容器300cc

                      キャンピングボトル 5/10/20L

                      キャンピングボトル 5/10/20L

                        KOWA 使い捨て塗料容器600cc

                        KOWA 使い捨て塗料容器600cc

                          広口扁平缶

                          広口扁平缶

                            メーカー エスコ コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 土井金属 コーワ トラスコ中山 コーワ 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業
                            通常価格 1,470円 468円 80円 408円 360円 377円 1,934円 221円 5,990円 87円 3,001円 681円 638円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   5日目   1日目~  
                            容量(L) 4 - - - 2 - - - - - - - -
                            商品タイプ 関連品 - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            口内径 Φ31mm - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 210(W)×120(D)×265(H)mm - - - - - - - - - - - -

                            190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            廃液入れ
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/14
                            設備のドレンの廃液入れに使用しました。サイズ、価格共に丁度良かったのですが、5個単位でしか購入出来ないので-1です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました