(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

285x200mm 工具袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

285x200mm 工具袋

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円

【商品仕様】・サイズ…285(W)×200(H)mm・重量…50g・材質…PV...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 重量:
    50g
  • サイズ:
    285(W)×200(H)mm
  • 材質:
    PVC
  • 内寸(収納部):
    27×117(H):6個
  • 収納ポケット数:
    7

型番

EA508A-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508A-7

1個

454( 499円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…285(W)×200(H)mm
・重量…50g
・材質…PVC
・収納ポケット数…7
・折りたたみ可能
・折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
・JAN:4548745779035

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

285x200mm 工具袋の型番EA508A-7のページです。
型番EA508A-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

285x200mm 工具袋

285x200mm 工具袋

    260x150mm 工具袋

    260x150mm 工具袋

      270x215mm 工具袋

      270x215mm 工具袋

        280x190mm 工具袋

        280x190mm 工具袋

          360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

          360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

            専用ツールホルダー SPU-TH

            専用ツールホルダー SPU-TH

              534×114×254mm ダブルバッグ

              534×114×254mm ダブルバッグ

                660x150mm 小物袋(ビニール製)

                660x150mm 小物袋(ビニール製)

                  240x340mm/A4サイズ 便利袋

                  240x340mm/A4サイズ 便利袋

                    布袋 BNRM7L・BNRM7S・BNRM2X

                    布袋 BNRM7L・BNRM7S・BNRM2X

                      250x100mm 工具袋(チャック付)

                      250x100mm 工具袋(チャック付)

                        エスコ ツールロール

                        エスコ ツールロール

                          ツールホルダー用フレキシブルフック

                          ツールホルダー用フレキシブルフック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ エスコ TONE エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 454円 386円 317円 158円 900円 969円 9,390円 1,390円 590円 2,200円 470円 3,410円 650円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ - 腰ベルト その他
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - ツールバッグ - - ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ -
                            重量 50g 35g 53g 56g - - 960g - - - - - 40g
                            サイズ 285(W)×200(H)mm 260(W)×150(H)mm 270(W)×215(H)mm 280(W)×190(H)mm 360(W)×140(D)×300(H)mm - 534×114×254mm 660×150(H)mm 240×340mm - 250×100(H)mm - -
                            材質 PVC PVC PVC PVC ポリエステル - ポリエステル(600デニール) ターポリン、PVC ナイロン - ナイロン キャンバス生地 スチール

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました