(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

270x215mm 工具袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

270x215mm 工具袋

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【商品仕様】・サイズ…270(W)×215(H)mm・重量…53g・材質…PV...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 重量:
    53g
  • サイズ:
    270(W)×215(H)mm
  • 材質:
    PVC
  • 内寸(収納部):
    23×152(H):6個
  • 収納ポケット数:
    6

型番

EA508-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508-1

1個

317( 349円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…270(W)×215(H)mm
・重量…53g
・材質…PVC
・収納ポケット数…6(幅28mmポケット×6個)
・ポケットは透明タイプ
・折りたたみ可能
・折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
・JAN:4548745779042

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270x215mm 工具袋の型番EA508-1のページです。
型番EA508-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270x215mm 工具袋

270x215mm 工具袋

    285x200mm 工具袋

    285x200mm 工具袋

      260x150mm 工具袋

      260x150mm 工具袋

        534×114×254mm ダブルバッグ

        534×114×254mm ダブルバッグ

          660x150mm 小物袋(ビニール製)

          660x150mm 小物袋(ビニール製)

            240x340mm/A4サイズ 便利袋

            240x340mm/A4サイズ 便利袋

              エスコ ツールロール

              エスコ ツールロール

                360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

                360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

                  小物工具袋(キャンバス)

                  小物工具袋(キャンバス)

                    635x330x292mm ボストンバッグ(OD色)

                    635x330x292mm ボストンバッグ(OD色)

                      250x100mm 工具袋(チャック付)

                      250x100mm 工具袋(チャック付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 317円 454円 386円 9,390円 1,390円 590円 3,410円 900円 570円 19,140円 470円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 腰ベルト
                        商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - - ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ
                        重量 53g 50g 35g 960g - - - - - - -
                        サイズ 270(W)×215(H)mm 285(W)×200(H)mm 260(W)×150(H)mm 534×114×254mm 660×150(H)mm 240×340mm - 360(W)×140(D)×300(H)mm - 635×330×292(H)mm 250×100(H)mm
                        材質 PVC PVC PVC ポリエステル(600デニール) ターポリン、PVC ナイロン キャンバス生地 ポリエステル キャンバス生地 - ナイロン

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました