(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結収納・収納ボックス(引出し式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結収納・収納ボックス(引出し式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,662円
税込単価
18,328円

【特長】・フレーム内に設けられたローラーにより、スムーズな開閉が可能です・左右...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    420
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 詳細1:
    鍵2本付

型番

EA506MP-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ふた
サイズ
重量
商品詳細種別
引出し内寸法
引出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MP-3

引き出し式収納ケース
-
5.6kg
-
405(W)×405(D)×63(H)mm
1列4段

1個

16,662( 18,328円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム内に設けられたローラーにより、スムーズな開閉が可能です
・左右に連結、また積み重ねての使用が可能です(連結パーツ3種、合計10個付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結収納・収納ボックス(引出し式)の型番EA506MP-3のページです。
型番EA506MP-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結収納・収納ボックス(引出し式)

連結収納・収納ボックス(引出し式)

    440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

    440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

      収納ケース(ミニ・スモール)

      収納ケース(ミニ・スモール)

        440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

        440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

          引出し式収納ケース(1/4/6個)

          引出し式収納ケース(1/4/6個)

            収納ケース リトル

            収納ケース リトル

              390x740mm 引き出し式収納ケース

              390x740mm 引き出し式収納ケース

                440x740mm 引き出し式収納ケース

                440x740mm 引き出し式収納ケース

                  440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

                  440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

                    390mm 引出し式収納ケース

                    390mm 引出し式収納ケース

                      ナイキ 木製ベッド_K9054066789

                      ナイキ 木製ベッド_K9054066789

                        TENMA クローゼットワイド540 4段

                        TENMA クローゼットワイド540 4段

                          メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ エスコ ナイキ 天馬
                          通常価格 16,662円 15,558円 2,771円 15,948円 1,190円 3,563円 4,829円 6,270円 12,510円 4,150円 94,720円 12,612円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 14日目   11日目  
                          間口(mm) 450 440 - 440 - - 390 440 440 390 - -
                          奥行(mm) 460 740 - 550 - - 740 740 550 530 - -
                          高さ(mm) 420 670 - 870 - - - - 670 - - -
                          材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - -
                          材質詳細 ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン - 本体:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン ポリプロピレン - 本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 本体:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン 本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール - -

                          連結収納・収納ボックス(引出し式)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました