(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース(バックル付/クリアー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース(バックル付/クリアー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,319円
税込単価
2,551円

【特長】・ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA506LA-21B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリプロピレン(本体・バックル)
  • 積み重ね可能

規格表

型番サイズ(W×D×H)mm重量(kg)入数(個)
内寸外寸
EA506LA-12B360×240×135447×295×1621.01
EA506LA-12BA10
EA506LA-19B360×240×230447×295×2581.41
EA506LA-19BA3
EA506LA-21B430×310×158525×381×1871.71
EA506LA-21BA5
EA506LA-43B480×317×295579×386×3252.61
EA506LA-43BA3
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ
入数
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506LA-21B

525
381
187
内寸:430×310×158(H)mm
1個
約1.7kg

1個

2,319( 2,551円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れています
・荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにふたの四隅に溝の加工が施されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース(バックル付/クリアー)の型番EA506LA-21Bのページです。
型番EA506LA-21Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース(バックル付/クリアー)

収納ケース(バックル付/クリアー)

    バックル式クリアボックス

    バックル式クリアボックス

      ロックスコンテナー PP

      ロックスコンテナー PP

        ロックキャリー PRC-M

        ロックキャリー PRC-M

          ロックスコンテナー クリア

          ロックスコンテナー クリア

            ベストボックス PP

            ベストボックス PP

              プレクシーロックキャリー

              プレクシーロックキャリー

                ベストボックス B-4

                ベストボックス B-4

                  ロックキャリー PRC-L

                  ロックキャリー PRC-L

                    ベストボックス A-4

                    ベストボックス A-4

                      キャスター付ボックス インロック300M

                      キャスター付ボックス インロック300M

                        メーカー エスコ ミスミ ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 2,319円 284円 20,789円 3,564円 7,400円 1,007円 2,226円 2,800円 4,553円 1,979円 4,750円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   4日目~   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                        種類 バックル式コンテナ - - - - - - - - - -
                        ふた - - - - - - - - - -
                        クリアー クリア クリア - クリア - ナチュラル - - - -
                        材質 プラスチック - プラスチック - プラスチック プラスチック - - - - -
                        材質詳細 本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー - - - - - - - - - -

                        収納ケース(バックル付/クリアー)のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        部品用の容器として使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                        透明でサイズがちょうど良かったのでこの商品を選びました。以前にも同様のものを使用していたのですが、そちらはバックルが取れてしまい、あまり使い心地がよくなかったので、この商品に替えてみました。今のところ何も不具合等なく、満足して使用しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました