(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

390mm 引出し式収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506L-61
390mm 引出し式収納ケース【1~4個入り】 ヒキダシシキシュウノウケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,150円
税込単価
4,565円

・積み重ね可能・スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール・軽い力で開...

詳細情報を確認する

型番

EA506L-61 解除

Loading...

製品特長・仕様

390mm 引出し式収納ケース スライドレール部
  • スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール
型番材質サイズ
W×D×H(mm)
引き出し内寸
W×D×H(mm)
重量(kg)入数
EA506L-61ポリプロピレン390×530×230295×475×1751.91
EA506L-66ポリプロピレン1.94
EA506L-62ポリプロピレン390×530×300295×475×2452.31
EA506L-67ポリプロピレン2.33
 
商品情報を表示

EA506L-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
入数
重量
引出し内寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506L-61

230
1個
1.9kg
295×475×175(H)mm

1個

4,150( 4,565円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・積み重ね可能
・スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール
・軽い力で開閉できます。
・クローゼットにぴったりのサイズです。
・引出しは中身が見えるクリアタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390mm 引出し式収納ケースの型番EA506L-61のページです。
型番EA506L-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

390mm 引出し式収納ケース

390mm 引出し式収納ケース

    390x740mm 引き出し式収納ケース

    390x740mm 引き出し式収納ケース

      440x740mm 引き出し式収納ケース

      440x740mm 引き出し式収納ケース

        440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

        440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

          440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

          440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

            440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

            440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

              たっぷり収納ケース74M・74L

              たっぷり収納ケース74M・74L

                PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

                PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 天馬 天馬
                  通常価格 4,150円 4,829円 6,270円 15,558円 12,510円 15,948円 5,304円 2,701円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                  種類 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - -
                  ふた - -
                  間口(mm) 390 390 440 440 440 440 390 -
                  奥行(mm) 530 740 740 740 550 550 740 400
                  材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック

                  390mm 引出し式収納ケースのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA506L-62
                  EA506L-66
                  EA506L-67
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  高さ
                  (mm)
                  入数 重量 引出し内寸法

                  4,959円

                  ( 5,455円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  3001個2.3kg295×475×245mm

                  14,986円

                  ( 16,485円 )

                  4個入り

                  1パック あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  2304個1.9kg295×475×175(H)mm

                  12,584円

                  ( 13,842円 )

                  3個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  3003個2.3kg295×475×245mm

                  バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました