(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,510円
税込単価
13,761円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・スムーズな開閉を実現するスチール製スライド...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引き出し式収納ケース
  • ふた:
  • 間口(mm):
    440
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    670
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質詳細:
    本体:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン
  • 重量:
    7.8kg
  • 引出し内寸法:
    350×504×173(H)mm
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 段数:
    3
  • 型番:
    HG-443
  • 適合ケース:
    EA506L-33
  • キャスター:
    自在×4

型番

EA506L-41 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様サイズ
(W×D×H)mm
重量
(kg)
段数引出し内寸
(W×D×H)mm
引出し耐荷重
(kg)
EA506L-41ポリプロピレン前倒れ防止パーツ付440×550×6707.83350×504×1734
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506L-41

1個

12,510( 13,761円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール
・前倒れ防止パーツ、キャスター付
・7段まで積み重ね可能
・適合ケース…EA506L-33
・サイズ(mm)…440×550×670(H)
・引出内寸…350×504×173(H)mm
・重量(kg)…7.8
・段数…3
・JAN:4548745342826

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)の型番EA506L-41のページです。
型番EA506L-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

    440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

    440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

      440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

      440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

        フィッツプラス  メープル

        フィッツプラス メープル

          チェストルームスシェード

          チェストルームスシェード

            チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mm

            チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mm

              TENMA PRXルームケース3403 ブラウン

              TENMA PRXルームケース3403 ブラウン

                TENMA 押入れ収納ケースM-303

                TENMA 押入れ収納ケースM-303

                  IRIS ロングチェスト HGL-443 ホワイト/ベージュ

                  IRIS ロングチェスト HGL-443 ホワイト/ベージュ

                    TENMA PRXルームケース5405 5段 ブラウン

                    TENMA PRXルームケース5405 5段 ブラウン

                      PRXルームラック

                      PRXルームラック

                        TENMA PRXルームケース3404 4段 ブラウン

                        TENMA PRXルームケース3404 4段 ブラウン

                          TENMA PRXルームケース5403 3段 ブラウン

                          TENMA PRXルームケース5403 3段 ブラウン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 天馬 サンカ(SANKA) アイリスオーヤマ 天馬 天馬 アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 12,510円 15,558円 15,948円 15,106円 3,670円 11,156円 5,317円 12,951円 11,765円 11,371円 1,039円 6,195円 7,132円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   7日目   11日目   4日目   11日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - - - - - - - - - -
                            ふた - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 440 440 440 650 340 590 - - - - 380 - -
                            奥行(mm) 550 740 550 410 420 350 - - - - - - -
                            高さ(mm) 670 670 870 - - 836 - - - - - - -

                            440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました