(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440x740mm 引き出し式収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

440x740mm 引き出し式収納ケース【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,270円 ~ 23,640円
税込価格
6,897円 ~ 26,004円

・奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

440x740mm 引き出し式収納ケース スライドレール部
  • スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール
型番材質サイズ
W×D×H(mm)
引き出し内寸
W×D×H(mm)
重量(kg)入数
EA506L-37Aポリプロピレン440×740×230345×685×1752.71
EA506L-37BAポリプロピレン2.74
EA506L-38Aポリプロピレン440×740×300345×685×2452.81
EA506L-38BAポリプロピレン2.83
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
重量
引出し内寸法
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230
2.71㎏
345×685×175(H)mm
入数:1個

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

一部当日出荷可能

230
2.71㎏
345×685×175(H)mm
入数:4個

1パック

4個入り

23,640( 26,004円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
2.83㎏
345×685×245(H)mm
入数:1個

1個

7,120( 7,832円 )

2日目

一部当日出荷可能

300
2.83㎏
345×685×245(H)mm
入数:3個

1パック

3個入り

20,200( 22,220円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
・積み重ね可能
・引出しは中身が見えるクリアタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440x740mm 引き出し式収納ケース

440x740mm 引き出し式収納ケース

    390x740mm 引き出し式収納ケース

    390x740mm 引き出し式収納ケース

      390mm 引出し式収納ケース

      390mm 引出し式収納ケース

        引出し式収納ケース(1/4/6個)

        引出し式収納ケース(1/4/6個)

          フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

          フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

            スタックシステムケース

            スタックシステムケース

              収納ケース(ミニ・スモール)

              収納ケース(ミニ・スモール)

                レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

                レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

                  収納ケース リトル

                  収納ケース リトル

                    レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

                    レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 天馬 リス ケニス サカセ化学工業 ケニス サカセ化学工業
                      通常価格 6,270円 4,829円 4,150円 1,190円 3,944円 1,779円 2,771円 3,761円 3,563円 3,889円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~  
                      種類 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - - - - - -
                      ふた - - - - - -
                      間口(mm) 440 390 390 - - 251~350 - 240 - 247
                      奥行(mm) 740 740 530 - 740 - - 312 - 362
                      材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック - - プラスチック

                      440x740mm 引き出し式収納ケースのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました