(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

390x740mm 引き出し式収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506L-36A
390x740mm 引き出し式収納ケース【1~4個入り】 ヒキダシシキシュウノウケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,435円
税込単価
5,979円

・奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます...

詳細情報を確認する

型番

EA506L-36A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506L-36A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
重量
引出し内寸法
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506L-36A

300
2.95kg
295×685×245(H)mm
入数:1個

1個

5,435( 5,979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
・積み重ね可能
・引出しは中身が見えるクリアタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390x740mm 引き出し式収納ケースの型番EA506L-36Aのページです。
型番EA506L-36Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

390x740mm 引き出し式収納ケース

390x740mm 引き出し式収納ケース

    440x740mm 引き出し式収納ケース

    440x740mm 引き出し式収納ケース

      引出し式収納ケース(1/4/6個)

      引出し式収納ケース(1/4/6個)

        フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

        フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

          390mm 引出し式収納ケース

          390mm 引出し式収納ケース

            収納ケース(ミニ・スモール)

            収納ケース(ミニ・スモール)

              収納ケース リトル

              収納ケース リトル

                スタックシステムケース

                スタックシステムケース

                  引出し式収納ケース(1段・6段)

                  引出し式収納ケース(1段・6段)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ 天馬 エスコ ケニス ケニス リス エスコ
                    通常価格 4,829円 6,270円 1,190円 3,944円 4,150円 2,771円 3,563円 1,779円 1,699円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    種類 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - 引き出し式収納ケース - - - 引き出し式収納ケース
                    ふた - - - -
                    間口(mm) 390 440 - - 390 - - 251~350 320
                    奥行(mm) 740 740 - 740 530 - - - 390
                    材質 プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック

                    390x740mm 引き出し式収納ケースのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA506L-35A
                    EA506L-35BA
                    EA506L-36BA
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ
                    (mm)
                    重量 引出し内寸法 詳細1

                    4,829円

                    ( 5,312円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    2302.54kg295×685×175(H)mm入数:1個

                    18,757円

                    ( 20,633円 )

                    4個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    2302.54kg295×685×175(H)mm入数:4個

                    16,972円

                    ( 18,669円 )

                    3個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    3002.95kg295×685×245(H)mm入数:3個

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました