(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

255x250x 77mm アタッシュケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

255x250x 77mm アタッシュケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【商品仕様】・サイズ…255×250×77mm、240×223×55(蓋底72...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    255
  • 奥行 (mm):
    250
  • 高さ (mm):
    77
  • 重量:
    345g
  • 材質:
    本体/蓋:ポリプロピレン、止具:耐衝撃性コポリマー、ハンドル:ポリプロピレン
  • 内寸:
    240×223×55(蓋底72)mm
  • 商品名:
    アタッシェ24
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA506KB-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506KB-6

1個

950( 1,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…<外寸>255×250×77mm、
<内寸>240×223×55(蓋底72)mm
・重量…345g
・材質…<本体>ポリプロピレン、
<蓋>ポリプロピレン、
<止具>耐衝撃性コーポリマー、
<ハンドル>ポリプロピレン
・JAN:4548745640052

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

255x250x 77mm アタッシュケースの型番EA506KB-6のページです。
型番EA506KB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

255x250x 77mm アタッシュケース

255x250x 77mm アタッシュケース

    187x107x44mm パーツケース

    187x107x44mm パーツケース

      180x 98x30mm パーツケース

      180x 98x30mm パーツケース

        112x80x32mm 小物箱(10個)

        112x80x32mm 小物箱(10個)

          92x65x22mm 小物箱(10個)

          92x65x22mm 小物箱(10個)

            123x90x36mm 小物箱(10個)

            123x90x36mm 小物箱(10個)

              66x51x28mm 小物箱(20個)

              66x51x28mm 小物箱(20個)

                ナンシーケース(クリア)

                ナンシーケース(クリア)

                  360x216x102mm ハンディーボックス

                  360x216x102mm ハンディーボックス

                    468x344x105mm アタッシュケース

                    468x344x105mm アタッシュケース

                      ジミーケース(クリア)

                      ジミーケース(クリア)

                        338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                        338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                          トムケース(クリア)

                          トムケース(クリア)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ メイホー(明邦化学工業) エスコ エスコ メイホー(明邦化学工業) エスコ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 950円 310円 196円 1,150円 977円 1,330円 1,423円 103円 1,780円 2,460円 103円 2,120円 103円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 255 187 180 112 92 123 66 - 360 468 - 338 -
                            奥行 (mm) 250 107 98 80 65 90 51 - 216 344 - 260 -
                            高さ (mm) 77 44 30 32 22 36 28 - 102 105 - 57 -
                            重量 345g - - - - - - - 540g 1140g - 約750g -

                            255x250x 77mm アタッシュケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました