(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360x216x102mm ハンディーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360x216x102mm ハンディーボックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    360
  • 奥行 (mm):
    216
  • 高さ (mm):
    102
  • 重量:
    540g
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    325×183×90(H)mm
  • 容量:
    5.3L
  • 色:
    イエロー
  • 商品名:
    ハンディボックス-T
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 型番:
    200674-01

型番

EA506KB-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506KB-13

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…360×216×102(H)mm
・重量…540g
・JAN:4548745484335

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x216x102mm ハンディーボックスの型番EA506KB-13のページです。
型番EA506KB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360x216x102mm ハンディーボックス

360x216x102mm ハンディーボックス

    283x140x 70mm ハンディーボックス

    283x140x 70mm ハンディーボックス

      120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

      120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

        178x120x60mm パーツケース(仕切無)

        178x120x60mm パーツケース(仕切無)

          170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

          170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

            パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

            パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

              アタッシュケース

              アタッシュケース

                178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                  90x67x23mm  小物ケース

                  90x67x23mm 小物ケース

                    パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-3

                    パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-3

                      255x190x 40mm パーツケース

                      255x190x 40mm パーツケース

                        178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

                        178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

                          178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                          178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,780円 815円 720円 350円 11,710円 6,510円 950円 350円 200円 7,950円 1,039円 430円 345円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 360 283 127 178 170 413 - 178 90 413 255 178 178
                            奥行 (mm) 216 140 104 120 170 330 - 120 67 330 190 120 120
                            高さ (mm) 102 70 34 60 38 79 - 60 23 79 40 60 60
                            重量 540g 260g - - - - - - - - - - -

                            360x216x102mm ハンディーボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました