(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

283x140x 70mm ハンディーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

283x140x 70mm ハンディーボックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
815円
税込単価
897円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    283
  • 奥行 (mm):
    140
  • 高さ (mm):
    70
  • 重量:
    260g
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    277×118×63(H)mm
  • 容量:
    2.0L
  • 色:
    ブルー
  • 商品名:
    ハンディボックスMT
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 型番:
    200253-01

型番

EA506KB-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506KB-11

1個

815( 897円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…283×140×70(H)mm
・重量…260g
・JAN:4548745484311

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

283x140x 70mm ハンディーボックスの型番EA506KB-11のページです。
型番EA506KB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

283x140x 70mm ハンディーボックス

283x140x 70mm ハンディーボックス

    360x216x102mm ハンディーボックス

    360x216x102mm ハンディーボックス

      468x344x105mm アタッシュケース

      468x344x105mm アタッシュケース

        アタッシュケース

        アタッシュケース

          338x260x57mm/外寸 パーツケース

          338x260x57mm/外寸 パーツケース

            338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

            338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

              パーツトレー ポリスチレン

              パーツトレー ポリスチレン

                366x266x78mm アタッシュ型ケース

                366x266x78mm アタッシュ型ケース

                  エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                  エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                    60/120mm 小物ケース

                    60/120mm 小物ケース

                      エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                      エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                        パーツケース(175x143x32(H)mm)

                        パーツケース(175x143x32(H)mm)

                          42/72/200mm 小物ケース

                          42/72/200mm 小物ケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 815円 1,780円 2,460円 950円 2,120円 2,120円 220円 1,488円 1,180円 255円 1,170円 790円 180円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 283 360 468 - 338 338 - 366 240 - 240 175 -
                            奥行 (mm) 140 216 344 - 260 260 - 270 195 - 195 143 -
                            高さ (mm) 70 102 105 - 57 57 - 78 43 - 43 32 -
                            重量 260g 540g 1140g - 約640g 約750g - 635g 約270g - 約300g 約130g -

                            283x140x 70mm ハンディーボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました