(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25.9/36.7L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25.9/36.7L コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,692円 ~ 4,051円
税込価格
4,061円 ~ 4,456円

・積み重ね可能・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちら...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
サイズ
ネスティングの高さ
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.9
612
380
146
内寸:572×339×141(H)mm、有効内寸:532×324×121(H)mm
55mm
6.47kN(660kgf)

1個

3,692( 4,061円 )

1日目

一部当日出荷可能

36.7
614
382
203
内寸:571×339×199(H)mm、有効内寸:528×319×174(H)mm
83mm
9.21kN(940kgf)

1個

4,051( 4,456円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・積み重ね可能
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25.9/36.7L コンテナ

25.9/36.7L コンテナ

    コンテナ(グレー・積み重ね可能)

    コンテナ(グレー・積み重ね可能)

      コンテナ(緑)

      コンテナ(緑)

        525x367x168mm/ 23L  コンテナ(クリアー)

        525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)

          テンバコ 14

          テンバコ 14

            28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

            28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

              668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ

              668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ

                540x445x325mm/58.6Lコンテナ

                540x445x325mm/58.6Lコンテナ

                  [EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

                  [EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

                    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                      55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

                      55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

                        コンテナー 52

                        コンテナー 52

                          グリーンレーベルコンテナ 本体

                          グリーンレーベルコンテナ 本体

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 3,692円 2,040円 1,800円 2,880円 3,090円 4,250円 4,319円 5,906円 965円 3,070円 9,860円 5,710円 1,620円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(再生PP100%) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(再生PP100%)
                            グレー グレー グリーン クリア グレー - - グレー - グレー グレー ブルー グリーン
                            色詳細 ライトグレー ライトグレー - - - - クリーム ライトグレー 透明 ライトグレー ライトグレー - -

                            25.9/36.7L コンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました