(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,926円
税込単価
4,319円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量…41.9L・サイズ(m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    41.9
  • 外形間口(mm):
    600
  • 外形奥行(mm):
    400
  • 外形高さ(mm):
    220
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:570×370×209(H)mm、有効内寸:570×370×199(H)mm
  • 折りたたみ時全高:
    47mm
  • 圧縮荷重:
    8.75kN(892kgf)
  • 重量:
    1450g
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    オリコンEP42A-B
  • 型番:
    556120

型番

EA506AK-42 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AK-42

1個

3,926( 4,319円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量…41.9L
・サイズ(mm)…600×400×220(H)
・JAN:4548745342420

EA506AK-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナの型番EA506AK-42のページです。
型番EA506AK-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

    380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)

    380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)

      折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

      折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

          649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

          649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

            折りたたみコンテナ(ベージュ/50・75L)

            折りたたみコンテナ(ベージュ/50・75L)

              650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

              650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

                74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

                  51.9/74/96/131L 折畳コンテナ(OD色)

                  51.9/74/96/131L 折畳コンテナ(OD色)

                    41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

                    41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

                      折畳コンテナ(窓開)

                      折畳コンテナ(窓開)

                        折畳コンテナ(青)

                        折畳コンテナ(青)

                          530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                          530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,926円 7,030円 5,480円 17,000円 5,340円 3,947円 11,200円 4,104円 2,730円 5,560円 4,670円 4,406円 8,520円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブラウン ブルー - その他 透明 - ブルー ブルー
                            容量(L) 41.9 30 - 116 57.1 - 74 76.5 - - - - 48
                            外形間口(mm) 600 380 - 650 649 - 650 649 - - - - 530
                            外形奥行(mm) 400 305 - 440 439 - 440 439 - - - - 366

                            600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました