(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【商品仕様】・EA506AH-23、-24用ふた・外寸…526.5×362.5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    再生ポリプロピレン
  • 外寸:
    526.5×362.5×23(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ふた

型番

EA506AH-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AH-27

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA506AH-23、-24用ふた
・外寸…526.5×362.5×23(H)mm
・材質…再生ポリプロピレン
・JAN:4548745638684

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)の型番EA506AH-27のページです。
型番EA506AH-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

      [EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

      [EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

        [EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタ

        [EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタ

          ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-

          ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-

            525x367x168mm/ 23L  コンテナ(クリアー)

            525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)

              トヨタ規格コンテナ

              トヨタ規格コンテナ

                フタ GL-32グリーンレーベル

                フタ GL-32グリーンレーベル

                  抗菌コンテナー 大型浅

                  抗菌コンテナー 大型浅

                    サンボックス ♯24用フタ

                    サンボックス ♯24用フタ

                      RB型コンテナー フタ

                      RB型コンテナー フタ

                        RCL-17ラックコンテナ用フタ

                        RCL-17ラックコンテナ用フタ

                          ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

                          ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ 積水テクノ成型 コクゴ 三商 三商 岐阜プラスチック工業 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 2,100円 1,650円 965円 3,080円 2,930円 2,880円 670円 990円 5,800円 1,430円 1,994円 480円 3,098円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - - - -
                            材質 再生ポリプロピレン 再生ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - - - - -
                            外寸 526.5×362.5×23(H)mm 362.5×261.5×23(H)mm - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ふた ふた - - - - - - - - - - -

                            527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました