(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【商品仕様】・EA506AH-21、-22用ふた・外寸…362.5×261.5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    再生ポリプロピレン
  • 外寸:
    362.5×261.5×23(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ふた

型番

EA506AH-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AH-26

1個

1,650( 1,815円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA506AH-21、-22用ふた
・外寸…362.5×261.5×23(H)mm
・材質…再生ポリプロピレン
・JAN:4548745638677

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)の型番EA506AH-26のページです。
型番EA506AH-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

      [EA506AF-21 to -37用]フタ

      [EA506AF-21 to -37用]フタ

        451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ

        451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ

          670×335×21mmコンテナ用フタ

          670×335×21mmコンテナ用フタ

            668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ

            668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ

              908x666x59 mm [EA506AG-1 to -4用]フタ

              908x666x59 mm [EA506AG-1 to -4用]フタ

                1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ

                1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ

                  DA-36用フタ

                  DA-36用フタ

                    TTC型コンテナ用フタ

                    TTC型コンテナ用フタ

                      658x448x320mm/76.5L コンテナ

                      658x448x320mm/76.5L コンテナ

                        8.8L コンテナ

                        8.8L コンテナ

                          DA-23・33・40共用蓋

                          DA-23・33・40共用蓋

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ DICプラスチック トラスコ中山 エスコ エスコ DICプラスチック
                            通常価格 1,650円 2,100円 4,080円 730円 2,340円 4,319円 11,784円 18,000円 1,681円 1,000円 6,941円 1,800円 2,636円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - -
                            材質 再生ポリプロピレン 再生ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリオレフィン フタ:ポリオレフィン - - - - -
                            外寸 362.5×261.5×23(H)mm 526.5×362.5×23(H)mm - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ふた ふた フタ - - - - - - - - - -

                            363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました