(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

【商品仕様】・EA506AH-16/-18用フタ・サイズ…530×366×25...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    530×366×25(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ふた

型番

EA506AH-18F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AH-18F

1個

1,970( 2,167円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA506AH-16/-18用フタ
・サイズ…530×366×25(H)mm
・JAN:4548745089493

EA506AH-18Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)の型番EA506AH-18Fのページです。
型番EA506AH-18Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

    648x438x 23mm ふた(EA506AH-19用)

    648x438x 23mm ふた(EA506AH-19用)

      530x366x 25mm ふた(EA506AH-11,12用)

      530x366x 25mm ふた(EA506AH-11,12用)

        534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)

        534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)

          650x440x 23mm ふた(EA506AH-13用)

          650x440x 23mm ふた(EA506AH-13用)

            536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)

            536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)

              530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

              530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

                ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

                ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

                  649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

                  649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

                    530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                    530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                      40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                      40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン
                          通常価格 1,970円 2,460円 2,180円 2,990円 2,780円 1,140円 1,140円 2,829円 5,340円 8,520円 8,300円 5,879円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ -
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - -
                          サイズ 530×366×25(H)mm 650×438×23(H)mm 530×366×25(H)mm 534×369×18mm 650×438×23(H)mm 536×373×18mm 530×366×18mm - 内寸:600×404×236(H)mm、有効内寸:600×402×228(H)mm - - -
                          商品詳細種別 ふた ふた ふた 折畳コンテナ用フタ ふた - - - - -

                          530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました