(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

161.4/273.5/410Lコンテナ(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AG-52
161.4/273.5/410Lコンテナ(キャスター付) ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,049円
税込単価
33,054円

・※注意※…【お客様組立品】・積み重ね可能・安定した段積みが可能です。

詳細情報を確認する

型番

EA506AG-52 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番容量外寸(mm)車輪径積載均等耐荷重車輪材質車輪材質本体重量備考
EA506AG-42161L820×570×428(H)ライトブルー50mm110kgゴム自在×2、
固定×2
ポリエチレン4.94kg積み重ね可能
EA506AG-52274L925×665×570(H)ブルー100mm320kgゴム自在×2、
固定×2
ポリエチレン7.8kg積み重ね可能
EA506AG-62410L1,065×770×624(H)ブルー100mm320kgゴム自在×2、
固定×2
ポリエチレン10kg積み重ね可能

キャスターはお客様取付です。

 
商品情報を表示

EA506AG-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
サイズ
詳細1
車積均等耐荷重
サイズ(内寸)
有効内寸
重量
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AG-52

ブルー
274
925
665
570
内寸:860×595×550(H)mm、有効内寸:840×575×540(H)mm
Φ100mmキャスター付き(要取付)
320kg
860×595×550(H)mm
840×575×540(H)mm
7.8kg
35.0kN(3570kgf)

1個

30,049( 33,054円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・※注意※…【お客様組立品】
・積み重ね可能
・安定した段積みが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

161.4/273.5/410Lコンテナ(キャスター付)の型番EA506AG-52のページです。
型番EA506AG-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

161.4/273.5/410Lコンテナ(キャスター付)

161.4/273.5/410Lコンテナ(キャスター付)

    622x478x200mm/44.4L コンテナ

    622x478x200mm/44.4L コンテナ

      638x445x103mm/22.5L コンテナ

      638x445x103mm/22.5L コンテナ

        528x293x123mm/13.9L コンテナ

        528x293x123mm/13.9L コンテナ

          329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

          329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

            560x453x101mm/18.7L コンテナ

            560x453x101mm/18.7L コンテナ

              500x380x110mm/15.4L コンテナ

              500x380x110mm/15.4L コンテナ

                せいろう

                せいろう

                  TONBO フードコンテナーフタ

                  TONBO フードコンテナーフタ

                    ばんじゅうH-2 クリーム

                    ばんじゅうH-2 クリーム

                      587x368x126mm/19.5L コンテナ

                      587x368x126mm/19.5L コンテナ

                        532x375x208mm/31.0L コンテナ

                        532x375x208mm/31.0L コンテナ

                          エッグトレー

                          エッグトレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 新輝合成 三甲 エスコ エスコ 三甲
                            通常価格 16,770円 5,257円 3,860円 2,430円 1,980円 3,082円 2,452円 200円 443円 5,623円 3,270円 3,848円 420円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - - - メッシュコンテナ メッシュコンテナ -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - ポリプロピレン ポリプロピレン -
                            ※注意 【お客様組立品】 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 自在×2、固定×2 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター材質 ゴム - - - - - - - - - - - -

                            161.4/273.5/410Lコンテナ(キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA506AG-42
                            EA506AG-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            サイズ 詳細1 車積均等耐荷重 サイズ(内寸) 有効内寸 重量 圧縮荷重

                            16,770円

                            ( 18,447円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ライトブルー161820570428内寸:770×520×411(H)mm、有効内寸:758×508×401(H)mmΦ50mmキャスター付き(要取付)110kg770×520×411(H)mm758×508×401(H)mm4.94kg27.3kN(2785kgf)

                            34,815円

                            ( 38,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブルー4101065770624内寸:1000×700×600(H)mm、有効内寸:980×680×590(H)mmΦ100mmキャスター付き(要取付)320kg1000×700×600(H)mm980×680×590(H)mm10kg17.2kN(1750kgf)

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました