(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

410L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AG-14
410L コンテナ コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
125,370円
税込単価
137,907円

【仕様】・積み重ね可能。・本体重量:26.6kg・圧縮荷重:93.8kN(95...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA506AG-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506AG-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
サイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AG-14

キャスター:ゴム
内寸:1006×703×603(H)mm、有効内寸:986×683×603(H)mm、キャスター:Φ150mm、排水栓:1-1/2インチ
キャスター・排水栓付

1個

125,370( 137,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・積み重ね可能。
・本体重量:26.6kg
・圧縮荷重:93.8kN(9570kgf)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

410L コンテナの型番EA506AG-14のページです。
型番EA506AG-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

410L コンテナ

410L コンテナ

    211L コンテナ

    211L コンテナ

      104L コンテナ

      104L コンテナ

        77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

        77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

          503L コンテナ

          503L コンテナ

            大型ラボボックス

            大型ラボボックス

              537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

              537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                658x448x320mm/76.5L コンテナ

                658x448x320mm/76.5L コンテナ

                  テンバコ 51

                  テンバコ 51

                    S型コンテナ(容量22~180L)

                    S型コンテナ(容量22~180L)

                      DICプラスチック PC型コンテナ

                      DICプラスチック PC型コンテナ

                        サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                        サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                          サンコー サンペールK#16本体 青

                          サンコー サンペールK#16本体 青

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ 三甲 積水テクノ成型 DICプラスチック 三甲 三甲
                            通常価格 90,390円 34,210円 27,190円 10,013円 146,500円 25,244円 5,260円 6,941円 6,705円 3,748円 5,297円 4,120円 3,326円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
                            ブルー ブルー ブルー クリーム ブルー ブルー ブルー グレー ブルー - ブルー イエロー -
                            容量(L) 416 211 106 - 503 - 48.7 76.5 55.3 - - 46.5 -
                            外形間口(mm) 1096 883 703 656 - - 537 658 - - - 521 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA506AG-11
                            EA506AG-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 サイズ 仕様

                            90,390円

                            ( 99,429円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            -内寸:1006×703×603(H)mm、有効内寸:986×683×603(H)mm本体のみ

                            121,930円

                            ( 134,123円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            キャスター:ゴム内寸:1006×703×603(H)mm、有効内寸:986×683×603(H)mm、キャスター:Φ150mmキャスター付

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました