(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

211L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

211L コンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
34,210円 ~ 64,490円  特別価格 
税込価格
37,631円 ~ 70,939円  特別価格 

【特長】ポリプロピレン製積み重ね可能(嵌合無)コンテナです。EA-506AG-...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質容量サイズ本体重量仕様備考
EA506AG-1ポリプロピレン211L本体: 883×642×517(H)mm15.1kg本体のみ-
EA506AG-2本体: ポリプロピレン211L本体: 883×642×517(H)mm、
排水栓: 1インチ
15.1kg排水栓付-
EA506AG-3本体: ポリプロピレン、
キャスター: ゴム
211L本体: 883×642×517(H)mm、
キャスター: φ100mm
15.1kgキャスター付キャスターは
固定式・自在式が各2個
EA506AG-4本体: ポリプロピレン、
キャスター: ゴム
211L本体: 883×642×517(H)mm、
キャスター: φ100mm、排水栓: 1インチ
15.1kgキャスター・排水栓付キャスターは
固定式・自在式が各2個
  • 本体とふたの色は異なります。
  • 排水栓は短側面下部に取り付けられています。(-2・-4)
  • キャスターはお客様取付です。(-3・-4)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
サイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
内寸:803×562×482(H)mm、有効内寸:783×542×482(H)mm
本体のみ

1個

34,210( 37,631円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
内寸:803×562×482(H)mm、有効内寸:783×542×482(H)mm、排水栓:1インチ
排水栓付

1個

37,420円

33,015

( 36,317円 )

1日目

一部当日出荷可能

キャスター:ゴム
内寸:803×562×482(H)mm、有効内寸:783×542×482(H)mm、キャスター:Φ100mm
キャスター付

1個

61,370( 67,507円 )

2日目

一部当日出荷可能

キャスター:ゴム
内寸:803×562×482(H)mm、有効内寸:783×542×482(H)mm、キャスター:Φ100mm、排水栓:1インチ
キャスター・排水栓付

1個

64,490円

53,739

( 59,113円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製積み重ね可能(嵌合無)コンテナです。
EA-506AG-1…本体のみEA-506AG-2…排水栓付EA-506AG-3…キャスター付EA-506AG-4…キャスター・排水栓付
【用途】保管・管理、収納に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

211L コンテナ

211L コンテナ

    410L コンテナ

    410L コンテナ

      104L コンテナ

      104L コンテナ

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

          503L コンテナ

          503L コンテナ

            S型コンテナ(容量22~180L)

            S型コンテナ(容量22~180L)

              77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

              77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                大型ラボボックス

                大型ラボボックス

                  サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                  サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                    サンコー サンペールK#16本体 青

                    サンコー サンペールK#16本体 青

                      サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                      サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                        スーパーBOX

                        スーパーBOX

                          SNコンテナー(アミ目)

                          SNコンテナー(アミ目)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 積水テクノ成型 エスコ ケニス 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 34,210円 90,390円 27,190円 5,260円 146,500円 3,748円 10,013円 25,244円 4,120円 3,326円 4,005円 34,759円 2,544円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目~   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - クリーム ブルー イエロー - オレンジ ブルー -
                            容量(L) 211 416 106 48.7 503 - - - 46.5 - 46.9 - -
                            外形間口(mm) 883 1096 703 537 - - 656 - 521 - 523 - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました