(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,912円
税込単価
5,403円

【商品仕様】・サイズ…388×222×240(H)mm・容量…14.9L・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    クリア
  • 容量(L):
    14.9
  • 外形間口(mm):
    388
  • 外形奥行(mm):
    222
  • 外形高さ(mm):
    240
  • 材質:
    特殊樹脂
  • サイズ:
    内寸:340×196×232(H)mm、有効内寸:331×188×221(H)mm
  • 重量:
    1090g
  • 圧縮荷重:
    13.82kN(1410kgf)
  • 商品名:
    サンボックス#10B(クリスタル)
  • 型番:
    201418
  • メーカー:
    三甲(サンコー)

型番

EA506AF-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AF-9

1個

4,912( 5,403円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…388×222×240(H)mm
・容量…14.9L
・材質…特殊樹脂
・積み重ね可能
・表面はクリスタル状の透明仕様。積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
・JAN:4548745342253

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)の型番EA506AF-9のページです。
型番EA506AF-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)

388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)

    525x367x168mm/ 23L  コンテナ(クリアー)

    525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)

      ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

      ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

        540x445x325mm/58.6Lコンテナ

        540x445x325mm/58.6Lコンテナ

          持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

          持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

            S型透明コンテナ  フタ

            S型透明コンテナ フタ

              41.9/59.4/78.2L コンテナ

              41.9/59.4/78.2L コンテナ

                クリアコンテナー F-2TM用 追加仕切板

                クリアコンテナー F-2TM用 追加仕切板

                  コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                  コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                      25.9/36.7L コンテナ

                      25.9/36.7L コンテナ

                        TTC型コンテナ用フタ

                        TTC型コンテナ用フタ

                          808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

                          808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

                            メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ アズワン トラスコ中山 エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 4,912円 2,880円 2,176円 5,906円 1,580円 1,155円 5,126円 520円 1,445円 8,120円 3,692円 1,000円 19,529円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ
                            材質(本体) その他 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            クリア クリア - グレー ホワイト - - - グレー グレー グレー - ブルー
                            容量(L) 14.9 22.8 - 58.6 - - - - - 60.2 - - 120
                            外形間口(mm) 388 525 - 540 337 - - - - 1173 - - 808

                            388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました