(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AF-52
77.2/111.5L コンテナ(クリーム) コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,556円
税込単価
20,412円

【仕様】・ロープ付・積み重ね可能。・フタは別売です。・材質:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

型番

EA506AF-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506AF-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
サイズ
重量
詳細1
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AF-52

112
470
内寸:610×410×458(H)mm、有効内寸:597×397×447(H)mm
5.14kg
-
29.0kN(2960kgf)

1個

18,556( 20,412円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ロープ付・積み重ね可能。
・フタは別売です。
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

77.2/111.5L コンテナ(クリーム)の型番EA506AF-52のページです。
型番EA506AF-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

    28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

    28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

      211L コンテナ

      211L コンテナ

        670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

        670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

          64.2L コンテナ

          64.2L コンテナ

            540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

            540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

              コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

              コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                41.9/59.4/78.2L コンテナ

                41.9/59.4/78.2L コンテナ

                  194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

                  194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

                    27.3/36.4L コンテナ

                    27.3/36.4L コンテナ

                      1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                      1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                        503L コンテナ

                        503L コンテナ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 10,013円 4,250円 34,210円 4,510円 5,842円 5,330円 1,445円 5,126円 495円 3,610円 9,393円 146,500円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                          材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                          クリーム - ブルー グレー - ブルー グレー - ブルー オレンジ グレー ブルー
                          外形間口(mm) 656 658 883 670 658 540 - - 194 593 1173 -
                          外形奥行(mm) 456 448 642 335 448 440 - 455 146 393 335 -

                          77.2/111.5L コンテナ(クリーム)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA506AF-51
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          外形高さ
                          (mm)
                          サイズ 重量 詳細1 圧縮荷重

                          10,013円

                          ( 11,014円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          77.2326内寸:610×410×315(H)mm、有効内寸:600×400×304(H)mm4.33kgロープ付57.4kN(5860kgf)

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました