(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

528x314x152mm/18.0L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

528x314x152mm/18.0L コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,914円
税込単価
3,205円

【商品仕様】・サイズ…528×314×152(H)mm・容量…18L・材質…ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    18
  • 外形間口(mm):
    528
  • 外形奥行(mm):
    314
  • 外形高さ(mm):
    152
  • サイズ:
    内寸:478×276×143(H)mm、有効内寸:462×260×133(H)mm
  • 色詳細:
    ブルー/ライトブルー
  • ネスティングの高さ:
    78mm
  • 圧縮荷重:
    13.38kN(1365kgf)
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    SNコンテナーC#18
  • 型番:
    101806

型番

EA506AD-29A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AD-29A

1個

2,914( 3,205円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…528×314×152(H)mm
・容量…18L
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・JAN:4518340349667

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

528x314x152mm/18.0L コンテナの型番EA506AD-29Aのページです。
型番EA506AD-29Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

528x314x152mm/18.0L コンテナ

528x314x152mm/18.0L コンテナ

    587x368x126mm/19.5L コンテナ

    587x368x126mm/19.5L コンテナ

      528x293x123mm/13.9L コンテナ

      528x293x123mm/13.9L コンテナ

        638x445x103mm/22.5L コンテナ

        638x445x103mm/22.5L コンテナ

          628x438x100mm/21.5L コンテナ

          628x438x100mm/21.5L コンテナ

            500x380x110mm/15.4L コンテナ

            500x380x110mm/15.4L コンテナ

              560x453x101mm/18.7L コンテナ

              560x453x101mm/18.7L コンテナ

                329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

                329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

                  448x294x172mm/16.0L コンテナ

                  448x294x172mm/16.0L コンテナ

                    576x319x 98mm/12.0L コンテナ

                    576x319x 98mm/12.0L コンテナ

                      443x319x225mm/24.0L コンテナ

                      443x319x225mm/24.0L コンテナ

                        351x275x172mm/11.2L コンテナ

                        351x275x172mm/11.2L コンテナ

                          622x478x200mm/44.4L コンテナ

                          622x478x200mm/44.4L コンテナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,914円 3,270円 2,430円 3,860円 4,020円 2,452円 3,082円 1,980円 2,327円 1,910円 3,810円 2,430円 5,257円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー オレンジ ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー
                            容量(L) 18 19.5 13.9 22.5 21.5 15.4 18.7 6.9 16 12 24 11.2 44.4
                            外形間口(mm) 528 587 528 638 628 500 560 329 448 576 443 351 622

                            528x314x152mm/18.0L コンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました