(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
351x275x172mm/11.2L コンテナ
  • 数量スライド割引

351x275x172mm/11.2L コンテナ (レビュー)

通常価格(税別)
2,430円
税込価格
2,673円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・容量…11.2L
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…351×275×172(H)mm
・積み重ね可能
・JAN:4518340349094

351x275x172mm/11.2L コンテナのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    この大きさのコンテナを探していました
    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
    今ある古いコンテナと同じサイズでした。積み重ねも問題ありませんでした。送料がかからないので、ここで買うのが一番安かったです。必要に応じて買い増しする予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

351x275x172mm/11.2L コンテナ

351x275x172mm/11.2L コンテナ

    638x445x103mm/22.5L コンテナ

    638x445x103mm/22.5L コンテナ

      587x368x126mm/19.5L コンテナ

      587x368x126mm/19.5L コンテナ

        560x453x101mm/18.7L コンテナ

        560x453x101mm/18.7L コンテナ

          528x293x123mm/13.9L コンテナ

          528x293x123mm/13.9L コンテナ

            443x319x225mm/24.0L コンテナ

            443x319x225mm/24.0L コンテナ

              500x380x110mm/15.4L コンテナ

              500x380x110mm/15.4L コンテナ

                628x438x100mm/21.5L コンテナ

                628x438x100mm/21.5L コンテナ

                  507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                  507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                    448x294x172mm/16.0L コンテナ

                    448x294x172mm/16.0L コンテナ

                      622x478x200mm/44.4L コンテナ

                      622x478x200mm/44.4L コンテナ

                        329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

                        329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

                          576x319x 98mm/12.0L コンテナ

                          576x319x 98mm/12.0L コンテナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,430円 3,860円 3,270円 3,082円 2,430円 3,810円 2,452円 4,020円 3,508円 2,327円 5,257円 1,980円 1,910円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー オレンジ ブルー - ブルー ブルー ブルー ブルー
                            容量(L) 11.2 22.5 19.5 18.7 13.9 24 15.4 21.5 27.6 16 44.4 6.9 12
                            外形間口(mm) 351 638 587 560 528 443 500 628 515 448 622 329 576

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。