(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,975円
税込単価
5,473円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・抗菌加工・積み重ね可能・容量…約9.8L・...

詳細情報を確認する

型番

EA506AC-7A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AC-7A

1パック

5個入り

4,975( 5,473円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・抗菌加工
・積み重ね可能
・容量…約9.8L
・サイズ(mm)…394×298×131(H)
・入数…5個
・JAN:4518340349056

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)の型番EA506AC-7Aのページです。
型番EA506AC-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)

394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)

    560x453x101mm/18.7L コンテナ

    560x453x101mm/18.7L コンテナ

      622x478x200mm/44.4L コンテナ

      622x478x200mm/44.4L コンテナ

        448x294x172mm/16.0L コンテナ

        448x294x172mm/16.0L コンテナ

          532x375x208mm/31.0L コンテナ

          532x375x208mm/31.0L コンテナ

            530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

            530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

              638x445x103mm/22.5L コンテナ

              638x445x103mm/22.5L コンテナ

                576x319x 98mm/12.0L コンテナ

                576x319x 98mm/12.0L コンテナ

                  サンコー 中型ばんじゅう クリーム

                  サンコー 中型ばんじゅう クリーム

                    大型ばんじゅう

                    大型ばんじゅう

                      TONBO フードコンテナー

                      TONBO フードコンテナー

                        TONBO フードコンテナーフタ

                        TONBO フードコンテナーフタ

                          628x438x100mm/21.5L コンテナ

                          628x438x100mm/21.5L コンテナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 三甲 新輝合成 新輝合成 エスコ
                            通常価格 4,975円 3,082円 5,257円 2,327円 3,848円 4,664円 3,860円 1,910円 2,660円 4,098円 1,191円 443円 4,020円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - - - - メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリエチレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン
                            容量(L) 約9.8 18.7 44.4 16 31 27.6 22.5 12 - - - - 21.5
                            外形間口(mm) 394 560 622 448 532 530 638 576 - - - - 628
                            外形奥行(mm) 298 453 478 294 375 368 445 319 - - - - 438

                            394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました