(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)
  • 数量スライド割引

808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
19,529円
税込価格
21,482円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…808×553×370(H)mm
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
・容量…119.6L
・積み重ね可能
・入数…2個
・JAN:4518340615434

808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    材料及び工具入れ
    評価 4.0満足度:4.02018/10/24
    納期が速いので助かりました。製品が頑丈でよいです。

    棚整理にコンテナを使用し色を数しるいあるといいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

    569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

    569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

      670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

      670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

        670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

        670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

          1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

          1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

            クリスタルサンボックス

            クリスタルサンボックス

              27.3/36.4L コンテナ

              27.3/36.4L コンテナ

                540x445x325mm/58.6Lコンテナ

                540x445x325mm/58.6Lコンテナ

                  1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                  1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                      503L コンテナ

                      503L コンテナ

                        コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                        コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                          211L コンテナ

                          211L コンテナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,529円 6,401円 4,510円 4,040円 8,120円 1,540円 3,610円 5,906円 9,393円 3,070円 146,500円 1,445円 34,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            ブルー ブルー グレー ブルー グレー ホワイト オレンジ グレー グレー グレー ブルー グレー ブルー
                            容量(L) 120 46.5 42.6 33.9 60.2 - - 58.6 91.4 12.6 503 - 211
                            外形間口(mm) 808 569 670 670 1173 - 593 540 1173 560 - - 883

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。