(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナ(OD色)【1~5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,600円 ~ 49,300円  特別価格 
税込価格
12,760円 ~ 54,230円  特別価格 

・ハンドルを内側・外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸
入数
サイズ(内寸)
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
144
824
574
418
706×456×390(H)mm
1個
-
ESCOオリジナル

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

144
824
574
418
-
5個
-
ESCOオリジナル

1パック

5個入り

49,300円

43,502

( 47,852円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハンドルを内側・外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナ(OD色)

コンテナ(OD色)

    808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

    808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

      サンボックス ♯24A 23.5L

      サンボックス ♯24A 23.5L

        525x367x168mm/ 23L  コンテナ(クリアー)

        525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)

          アズワン コンテナー B32

          アズワン コンテナー B32

            サンボックス ♯24B 15.5L

            サンボックス ♯24B 15.5L

              STC型コンテナ

              STC型コンテナ

                サンコー カード差し18型 透明

                サンコー カード差し18型 透明

                  LL型コンテナ

                  LL型コンテナ

                    RCL-17ラックコンテナ用フタ

                    RCL-17ラックコンテナ用フタ

                      カード差しT1型 透明

                      カード差しT1型 透明

                        サンコー カード差し96型 透明

                        サンコー カード差し96型 透明

                          サンボックス #4ー2

                          サンボックス #4ー2

                            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ アズワン 三商 積水テクノ成型 三甲 DICプラスチック アズワン 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,600円 10,400円 3,548円 2,880円 4,513円 2,980円 191円 254円 8,347円 480円 216円 254円 2,330円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - -
                            その他 その他 - クリア ブルー - ブルー - ブルー - - - -
                            色詳細 OD OD - - - - - - - - - - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました