(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,401円
税込単価
7,041円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・容量…46.5L・サイズ…569×359×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    46.5
  • 外形間口(mm):
    569
  • 外形奥行(mm):
    359
  • 外形高さ(mm):
    305
  • 入数:
    2個
  • サイズ:
    内寸:533×323×300(H)mm、有効内寸:493×283×266(H)mm
  • 色詳細:
    ライトブルー
  • ネスティングの高さ:
    77mm
  • ハンドル取付時短辺外寸:
    379mm
  • 圧縮荷重:
    5.39kN(550kgf)
  • メーカー:
    三甲(サンコー)

型番

EA506AB-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AB-15A

1パック

2個入り

6,401( 7,041円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・容量…46.5L
・サイズ…569×359×305(H)mm
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
・積み重ね可能
・入数…2個
・JAN:4518340348721

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)の型番EA506AB-15Aのページです。
型番EA506AB-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

    808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

    808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

      コンテナ(OD色)

      コンテナ(OD色)

        27.3/36.4L コンテナ

        27.3/36.4L コンテナ

          25.9/36.7L コンテナ

          25.9/36.7L コンテナ

            670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

            670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

              410L コンテナ

              410L コンテナ

                503L コンテナ

                503L コンテナ

                  コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                  コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                      211L コンテナ

                      211L コンテナ

                        1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                        1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                          64.2L コンテナ

                          64.2L コンテナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,401円 19,529円 11,600円 3,610円 3,692円 4,510円 90,390円 146,500円 1,445円 8,120円 34,210円 9,393円 5,842円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            ブルー ブルー その他 オレンジ グレー グレー ブルー ブルー グレー グレー ブルー グレー -
                            容量(L) 46.5 120 - - - 42.6 416 503 - 60.2 211 91.4 64.2
                            外形間口(mm) 569 808 - 593 - 670 1096 - - 1173 883 1173 658

                            569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました