(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)【1~3個入り】

92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,769円 ~ 20,180円
税込価格
8,546円 ~ 22,198円

・積み重ね可能・ふた付・ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    92.9
  • 外形間口(mm):
    648
  • 外形奥行(mm):
    440
  • 外形高さ(mm):
    419
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    401-500
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    有効内寸:599×404×381(H)mm
  • 詳細1:
    ふた付
  • サイズ(内寸):
    600×406×381(H)mm
  • 折りたたみ時全高:
    91mm
  • 圧縮荷重:
    9.21kN(940kgf)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番材質容量(L)外寸(mm)入数備考
EA506AA-9ポリプロピレン92.9649×440×419(H)1上蓋ロック機構付
EA506AA-9Aポリプロピレン92.9649×440×419(H)3上蓋ロック機構付

型番リスト

型番
入数
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個
4230g

1個

7,769( 8,546円 )

1日目

一部当日出荷可能

3個
4230g(1個当たり)

1パック

3個入り

20,180( 22,198円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・積み重ね可能
・ふた付
・ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。
・深型なのでたくさん収納できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

    73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

    73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

      51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

      51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

        530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

        530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

          42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

          42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

            649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)

            649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)

              折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

              折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                  78.0L 折畳コンテナ

                  78.0L 折畳コンテナ

                    76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

                    76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

                      42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                      42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                        35.5L 折畳コンテナ

                        35.5L 折畳コンテナ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 7,769円 5,560円 5,076円 4,651円 4,300円 6,882円 5,480円 3,520円 5,050円 6,123円 3,166円 3,051円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ -
                          ブルー その他 - 2色 - - ブルー ブルー - - 2色 -
                          容量(L) 92.9 73.9 51.3 49.8 42.6 74.4 - 34.5 77.8 76 42.2 35.5
                          外形間口(mm) 648 649 530 530 530 649 - 530 649 649 530 530
                          外形奥行(mm) 440 439 366 366 366 439 - 366 439 439 366 366

                          92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          部品の梱包に使用
                          評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                          以前はダンボールを使用しており、すぐにボロボロになってしまうため代替品として購入しました。ダンボールと比較して、蓋がしやすくなり使い勝手は良好で改善がされました。耐久性はこれから検証です。商品名が書けるクリアポケットが付いていたら便利だなと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました