耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みがで...
型番 |
商品タイプ |
色 |
容量(L) |
外形間口(mm) |
外形高さ(mm) |
外形間口範囲(mm) |
外形奥行範囲(mm) |
外形高さ範囲(mm) |
サイズ |
入数 |
折りたたみ時全高 |
圧縮荷重 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
EA506AA-44 |
折りたたみコンテナ
|
ブルー
|
30.8
|
538
|
218
|
501-600
|
351-400
|
201-300
|
内寸:491×334×188(H)mm、有効内寸:490×331×188(H)mm
|
1
|
92mm
|
15.30kN(1560kgf)
| 1個 | 5,316円(
5,848円
) | 2日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みができ、商品の保管に役立つ上蓋付きです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA506AA-44で型番確定
折畳コンテナ(青・蓋付)の型番EA506AA-44のページです。
型番EA506AA-44に関する仕様情報を記載しております。