(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,933円
税込単価
12,026円

【商品仕様】・外寸…649(W)×439(D)×327(H)mm・内寸…600...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    74
  • 外形間口(mm):
    649
  • 外形奥行(mm):
    439
  • 外形高さ(mm):
    327
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 材質:
    本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート
  • サイズ:
    内寸:600×406×315(H)mm、有効内寸:600×406×305(H)mm、扉寸法:340(W)×216(H)mm
  • 入数:
    1
  • フタ:
    EA506AA-53(別売)
  • 折りたたみ時全高:
    77mm
  • 圧縮荷重:
    8.04kN(820kgf)
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    オリコンラックP75B-S(短側扉あり)
  • 型番:
    554740
  • 色詳細:
    透明/ブルー

型番

EA506AA-38 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-38

1個

10,933( 12,026円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸…649(W)×439(D)×327(H)mm
・内寸…600(W)×406(D)×315(H)mm
・扉サイズ…340(W)×209(H)mm
・容量…74L
・材質…本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート
・一面のみ窓が開きます。
・片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。
・積み重ね可能
・フタ…EA506AA-53(別売)
・入数は1個入りです。
・JAN:4548745342017

Loading...

EA506AA-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)の型番EA506AA-38のページです。
型番EA506AA-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

    オリコン P75BーS扉ーS 透明青

    オリコン P75BーS扉ーS 透明青

      オリコン 30B 透明

      オリコン 30B 透明

        オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

        オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

          オリコン 51B-B 透明青

          オリコン 51B-B 透明青

            オリコン 40B 透明

            オリコン 40B 透明

              オリコン 75B 透明

              オリコン 75B 透明

                オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                  折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                  折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                    オリコンラック P75B-D

                    オリコンラック P75B-D

                      オリコン F41B

                      オリコン F41B

                        オリコン P75B-C扉-S 透明青

                        オリコン P75B-C扉-S 透明青

                          オリコン P147B 透明青

                          オリコン P147B 透明青

                            メーカー エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,933円 13,101円 7,470円 10,798円 8,682円 8,880円 11,021円 14,018円 9,615円 8,174円 4,928円 14,779円 25,786円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - -
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 その他 2色
                            容量(L) 74 - 31.7 50.8 51.5 41.4 76 76.2 74 76.4 43.6 76 147
                            外形間口(mm) 649 - - - - - - - 650 649 - - -
                            外形奥行(mm) 439 - - - - - - - 440 439 - - -

                            649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました