(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

31.7L 折畳コンテナ【1~5個入り】

31.7L 折畳コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,140円 ~ 14,261円
税込価格
3,454円 ~ 15,687円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    31.7
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    205
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:491×333×195(H)mm、有効内寸:490×331×186(H)mm
  • フタ:
    EA506AA-51(別売)
  • 折りたたみ時全高:
    77mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入数
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
1
13.15kN(1341kgf)

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

一部当日出荷可能

透明
1
9.99kN(1100kgf)

1個

3,140( 3,454円 )

2日目

一部当日出荷可能

透明
5
9.99kN(1100kgf)

1パック

5個入り

14,261( 15,687円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、クリアカラーのタイプもあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

31.7L 折畳コンテナ

31.7L 折畳コンテナ

    649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

    649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

      531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

      531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

        43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

        43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

          74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

          74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

            折りたたみ式コンテナ(OD色/蓋付)

            折りたたみ式コンテナ(OD色/蓋付)

              折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

              折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                折畳コンテナ(青・蓋付)

                折畳コンテナ(青・蓋付)

                  530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                  530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                    530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                    530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                      437x329x234mm/25.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                      437x329x234mm/25.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                        折畳コンテナ(青)

                        折畳コンテナ(青)

                          530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                          530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,140円 5,340円 4,170円 3,240円 4,104円 4,372円 5,480円 5,316円 3,520円 8,520円 7,380円 4,406円 4,651円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            容量(L) 31.7 57.1 51.8 - 76.5 - - - 34.5 48 25 - 49.8
                            外形間口(mm) 530 649 530 530 649 - - - 530 530 437 - 530
                            外形奥行(mm) 366 439 366 366 439 - - 366 366 366 329 - 366
                            外形高さ(mm) 205 249 322 - 327 - - - 221 320 234 - 340

                            31.7L 折畳コンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました