・材質…ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます。・折りたたみコンテナの...
型番 | 材質 | 仕様 | 外寸(mm) |
---|---|---|---|
EA506AA-250 | ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます。 | 50L用 | 490(W)×330(D)×300(H) |
EA506AA-275 | ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます。 | 75L用 | 595(W)×400(D)×300(H) |
型番 |
詳細1 |
重量 |
仕様 |
外寸 |
内寸 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
折りたたみコンテナ50Lタイプ
|
420g
|
50L用
|
490(W)×330(D)×300(H)mm
|
485(W)×325(D)×295(H)mm
| 1個 | 3,519円(
3,871円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
折りたたみコンテナ75Lタイプ
|
450g
|
75L用
|
595(W)×400(D)×300(H)mm
|
590(W)×395(D)×295(H)mm
| 1個 | 3,739円(
4,113円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
・材質…ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます。
・折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
・未使用時はコンパクトに折り畳めます。