(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,210円
税込単価
6,831円

【商品仕様】・容量…96.0L・サイズ(外寸)…648×440×406(H)m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    96
  • 外形間口(mm):
    648
  • 外形奥行(mm):
    440
  • 外形高さ(mm):
    406
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    401-500
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:599×406×395(H)mm、有効内寸:599×406×386(H)mm
  • 入数:
    1
  • 折りたたみ時全高:
    78mm
  • 圧縮荷重:
    9.21kN(940kgf)
  • ふた:
    EA506AA-53(別売)
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    オリコン95B(2)
  • 型番:
    552500

型番

EA506AA-19 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-19

1個

6,210( 6,831円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…96.0L
・サイズ(外寸)…648×440×406(H)mm
・サイズ(内寸)…599×406×395(H)mm
・カラー…ブルー
・材質…ポリプロピレン
・折りたたみ時全高…78mm
・積み重ね可能
・深型なのでたくさん収納できます。
・ふた…EA506AA-53(別売)
・JAN:4518340199644

EA506AA-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)の型番EA506AA-19のページです。
型番EA506AA-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

    649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

    649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

      530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

      530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

        51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

        51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

            43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

            43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

              531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

              531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

                656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

                656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

                  43.9L 折畳コンテナ

                  43.9L 折畳コンテナ

                    42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                    42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                      74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

                      74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

                        530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                        530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                          650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

                          650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,210円 5,340円 3,593円 5,076円 3,520円 3,240円 4,170円 6,740円 3,702円 3,166円 4,104円 4,651円 17,000円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            ブルー ブルー ブルー - ブルー 透明 ブルー - - 2色 - 2色 ブルー
                            容量(L) 96 57.1 42.9 51.3 34.5 - 51.8 - 43.9 42.2 76.5 49.8 116
                            外形間口(mm) 648 649 530 530 530 530 530 - 530 530 649 530 650
                            外形奥行(mm) 440 439 366 366 366 366 366 - 366 366 439 366 440

                            648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました