(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

74.0L 折畳コンテナ(透明・青)【1~5個入り】

74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,664円
税込単価
5,130円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    76.5
  • 外形間口(mm):
    649
  • 外形奥行(mm):
    439
  • 外形高さ(mm):
    327
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:600×406×315(H)mm、有効内寸:600×404×306(H)mm
  • フタ:
    EA506AA-53(別売)
  • 折りたたみ時全高:
    77mm

型番

EA506AA-18 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入数
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-18

ブルー
1
10.60kN(1081kgf)

1個

4,664( 5,130円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、クリアカラーのタイプもあります。

EA506AA-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

74.0L 折畳コンテナ(透明・青)の型番EA506AA-18のページです。
型番EA506AA-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

    31.7L 折畳コンテナ

    31.7L 折畳コンテナ

      30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

      30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

        650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

        650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

          531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

          531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

            43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

            43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

              扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L

              扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L

                40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                  530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                  530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                    51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

                    51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

                      51.5L 折畳コンテナ

                      51.5L 折畳コンテナ

                        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

                        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 4,104円 3,140円 8,520円 11,200円 4,170円 3,240円 7,581円 8,300円 8,520円 3,537円 3,813円 17,000円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                          容量(L) 76.5 31.7 - 74 51.8 - - - 48 - 51.5 116
                          外形間口(mm) 649 530 530 650 530 530 - 530 530 - 530 650
                          外形奥行(mm) 439 366 366 440 366 366 - 366 366 - 366 440
                          外形高さ(mm) 327 205 - 329 322 - - - 320 - 325 488

                          74.0L 折畳コンテナ(透明・青)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA506AA-17
                          EA506AA-17A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          入数 圧縮荷重

                          4,104円

                          ( 4,514円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          透明1-

                          19,746円

                          ( 21,721円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          透明5-

                          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました