【特長】ポリプロピレン製積み重ね可能な多目的に使用できる折りたたみ式コンテナで...
型番 |
商品タイプ |
容量(L) |
外形間口(mm) |
外形奥行(mm) |
外形高さ(mm) |
外形間口範囲(mm) |
外形奥行範囲(mm) |
外形高さ範囲(mm) |
入数 |
詳細1 |
重量 |
内寸(W×D×H) |
折りたたみ時高さ |
フタサイズ |
色詳細 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
折りたたみコンテナ
|
51.9
|
530
|
366
|
325
|
501-600
|
351-400
|
301-400
|
1個入り
|
コンテナ(EA506AA-14D)とフタ(EA506AA-14DF)のセット
|
本体:2170g、フタ:455g
|
494×336×314mm
|
86mm
|
530×366×18mm
|
OD色
| 1個 | 3,537円(
3,891円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
折りたたみコンテナ
|
51.9
|
530
|
366
|
325
|
501-600
|
351-400
|
301-400
|
5個入り
|
コンテナ(EA506AA-14E)とフタ(EA506AA-14DF)のセット
|
本体:2170g、フタ:455g
|
494×336×314mm
|
86mm
|
530×366×18mm
|
OD色
| 1パック 5個入り | 17,370円(
19,107円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
折りたたみコンテナ
|
74
|
649
|
439
|
327
|
601-700
|
401-450
|
301-400
|
1個入り
|
コンテナ(EA506AA-18D)とフタ(EA506AA-18DF)のセット
|
本体:3670g、フタ:800g
|
600×406×315mm
|
77mm
|
657×446×17mm
|
OD色
| 1個 | 4,948円(
5,443円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
折りたたみコンテナ
|
74
|
649
|
439
|
327
|
601-700
|
401-450
|
301-400
|
5個入り
|
コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセット
|
本体:3670g、フタ:800g
|
600×406×315mm
|
77mm
|
657×446×17mm
|
OD色
| 1パック 5個入り | 24,700円 20,688円 ( 22,757円 ) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
ポリプロピレン製積み重ね可能な多目的に使用できる折りたたみ式コンテナです。
折り畳めるため未使用時の保管スペースが大幅に削減可能です。
コンテナとふたがセットになっています。
【用途】保管・管理、収納に最適です。