(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

33/50.2L 折畳コンテナ(蓋付)

33/50.2L 折畳コンテナ(蓋付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,104円 ~ 6,210円
税込価格
6,714円 ~ 6,831円

・ふた付き・側面から中身が確認できます。・ふたには簡易ロックがあり、ロックすれ...

詳細情報を確認する

  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 詳細1:
    ふた付き
  • 折りたたみ時全高:
    95mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形高さ(mm)
外形高さ範囲(mm)
サイズ
サイズ(内寸)
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
折りたたみコンテナ
ブルー
50.2
334
301-400
有効内寸:493×335×304(H)mm
493(W)×336(D)×304(H)mm
11.67kN(1190kgf)

1個

6,104( 6,714円 )

2日目

一部当日出荷可能

折りたたみコンテナ
レッド
50.2
334
301-400
有効内寸:493×335×304(H)mm
493(W)×336(D)×304(H)mm
11.67kN(1190kgf)

1個

6,210( 6,831円 )

1日目

一部当日出荷可能

折りたたみコンテナ
イエロー
50.2
334
301-400
有効内寸:493×335×304(H)mm
493(W)×336(D)×304(H)mm
11.67kN(1190kgf)

1個

6,210( 6,831円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ふた付き
・側面から中身が確認できます。
・ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
・持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
・短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
・積み重ね可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

33/50.2L 折畳コンテナ(蓋付)

33/50.2L 折畳コンテナ(蓋付)

    649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)

    649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)

      折畳コンテナ(透明/青)

      折畳コンテナ(透明/青)

        30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

        30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

          40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

          40/48L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

            437x329x234mm/25.0L 折畳コンテナ(青/2個)

            437x329x234mm/25.0L 折畳コンテナ(青/2個)

              530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

              530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

                40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

                  31.7L 折畳コンテナ

                  31.7L 折畳コンテナ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,104円 6,882円 5,553円 8,520円 8,300円 7,380円 8,520円 11,700円 3,140円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    外形間口(mm) 530 649 531 530 530 437 530 530 530
                    外形奥行(mm) 366 439 368 366 366 329 366 366 366
                    外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600 401-500 501-600 501-600 501-600
                    外形奥行範囲(mm) 351-400 401-450 351-400 351-400 351-400 301-350 351-400 351-400 351-400
                    材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

                    33/50.2L 折畳コンテナ(蓋付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました