(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA506AA-11
43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)【1~5個入り】 コンテナ

43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青) EA506AA-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

金属探知機による異物混入確認ができ、錆などの発生もなく衛生的な折り畳みコンテナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    透明
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • フタ:
    EA506AA-52(別売)
  • 折りたたみ時全高:
    86mm

型番

EA506AA-11 解除

Loading...

EA506AA-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
外形高さ範囲(mm)
サイズ
入数
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-11

43.1
272
201-300
内寸:494×336×261(H)mm、有効内寸:493×335×252(H)mm
1
7.12kN(727kgf)

1個

3,240( 3,564円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属探知機による異物混入確認ができ、錆などの発生もなく衛生的な折り畳みコンテナです。

EA506AA-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)の型番EA506AA-11のページです。
型番EA506AA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

    649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

    649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

      74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

      74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

        折畳コンテナ(青・蓋付)

        折畳コンテナ(青・蓋付)

          51.9/74/96/131L 折畳コンテナ(OD色)

          51.9/74/96/131L 折畳コンテナ(OD色)

            43.9L 折畳コンテナ

            43.9L 折畳コンテナ

              51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

              51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                  31.7L 折畳コンテナ

                  31.7L 折畳コンテナ

                    42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                    42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                      折畳コンテナ(青)

                      折畳コンテナ(青)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 3,240円 5,340円 4,104円 5,316円 2,730円 3,702円 5,076円 5,480円 3,140円 3,166円 4,406円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                        透明 ブルー - - その他 - - ブルー - 2色 ブルー
                        外形間口(mm) 530 649 649 - - 530 530 - 530 530 -
                        外形奥行(mm) 366 439 439 366 - 366 366 - 366 366 -
                        外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 601-700 - - 501-600 501-600 - 501-600 501-600 -

                        43.1/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA506AA-13
                        EA506AA-13A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (L)
                        外形高さ
                        (mm)
                        外形高さ範囲
                        (mm)
                        サイズ 入数 圧縮荷重

                        3,350円

                        ( 3,685円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        51.9325301-400内寸:494×336×314(H)mm、有効内寸:493×335×305(H)mm15.21kN(532kgf)

                        15,310円

                        ( 16,841円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        51.9325301-400内寸:494×336×314(H)mm、有効内寸:493×335×305(H)mm55.21kN(532kgf)

                        折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました