(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)【2個入り】

380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,030円
税込単価
7,733円

【商品仕様】・容量…30L・材質…ポリプロピレン・サイズ…380×305×33...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    30
  • 外形間口(mm):
    380
  • 外形奥行(mm):
    305
  • 外形高さ(mm):
    333
  • 外形間口範囲(mm):
    301-400
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 入数:
    2個
  • サイズ(内寸):
    342(W)×273(D)×320(H)mm

型番

EA506A-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506A-3

1パック

2個入り

7,030( 7,733円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…30L
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…380×305×333(H)mm
・積み重ね可能
・入数…2個
・JAN:4518340757448

EA506A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)の型番EA506A-3のページです。
型番EA506A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)

380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)

    30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

    30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

      折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

      折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

            74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

            74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

              530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

              530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                  649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

                  649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

                    折畳コンテナ(青・蓋付)

                    折畳コンテナ(青・蓋付)

                      530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                      530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                        40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

                        40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

                          73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                          73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,030円 8,520円 5,480円 17,000円 3,926円 4,104円 8,520円 11,200円 5,340円 5,316円 3,520円 11,700円 5,560円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー その他
                            容量(L) 30 - - 116 41.9 76.5 48 74 57.1 - 34.5 - 73.9
                            外形間口(mm) 380 530 - 650 600 649 530 650 649 - 530 530 649
                            外形奥行(mm) 305 366 - 440 400 439 366 440 439 366 366 366 439

                            380x305x333mm/30.0L 折畳コンテナ(青/2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました